Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
II
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
I
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Napájacie káble
Pripojenie 1
7/8"-Female, straight, 4-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 4-pin
Kábel
PUR black, 0.6 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
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
| BCC A314-A314-30-304-PX04A5-006 | BCC A314-A314-30-304-PX04A5-006-C119 | BCC A314-A324-30-304-PX04A5-006 | |
|
40,93 EUR
Cenníková cena
|
41,96 EUR
Cenníková cena
|
39,77 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | 7/8"-Female, straight, 4-pin | 7/8"-Female, straight, 4-pin | 7/8"-Female, straight, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | 7/8"-Male, straight, 4-pin | 7/8"-Male, straight, 4-pin | 7/8"-Male, angled, 4-pin |
| Kábel | PUR black, 0.6 m, drag chain compatible | PUR black, 0.6 m, drag chain compatible | PUR black, 0.6 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD