Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: violet
PIN 2: red
PIN 3: gray
PIN 4: red/blue
PIN 5: green
PIN 6: blue (1.0mm²)
PIN 7: gray/pink
PIN 8: white/green
PIN 9: white/yellow
PIN10: white/gray
PIN 11: black
PIN12: green/yellow (1.0mm²)
PIN13: yellow/brown
PIN 14: brown/green
PIN 15: white
PIN 16: yellow
PIN 17: pink
PIN 18: gray/brown
PIN 19: brown (1.0mm²)
PIN 2: red
PIN 3: gray
PIN 4: red/blue
PIN 5: green
PIN 6: blue (1.0mm²)
PIN 7: gray/pink
PIN 8: white/green
PIN 9: white/yellow
PIN10: white/gray
PIN 11: black
PIN12: green/yellow (1.0mm²)
PIN13: yellow/brown
PIN 14: brown/green
PIN 15: white
PIN 16: yellow
PIN 17: pink
PIN 18: gray/brown
PIN 19: brown (1.0mm²)
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble pre produkty BPI
Pripojenie
M23x1-Female, angled, 19-pin
Kábel
PUR black, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
19
Prierez vodiča
0.50 mm² + 1.0 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
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
| BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-020 | BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-020 | |
|
90,63 EUR
Cenníková cena
|
90,63 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M23x1-Female, angled, 19-pin | M23x1-Female, straight, 19-pin |
|---|---|---|
| Kábel | PUR black, 2 m, drag chain compatible | PUR black, 2 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 19 | 19 |
| Prierez vodiča | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Káblový plášť, farba | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD