Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble odolné voči chemikáliám (nerezové)
Special characteristics
Washdown
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
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
| BCC S425-0000-1A-004-PX0334-150 | BCC S425-0000-1A-036-PH0334-150-C023 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-150 | |
|
37,87 EUR
Cenníková cena
|
77,99 EUR
Cenníková cena
|
32,41 EUR
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | - |
|---|---|---|---|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
| Indikátor napájania | LED green | - | LED green |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | - | LED yellow |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | - | PNP Normally open (NO) |
| Kábel | PUR black, 15 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 15 m | PUR black, 15 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -40...105 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -20...105 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD