Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 2: blue
PIN 3: white
PIN 4: green
PIN 5: pink
PIN 6: yellow
PIN 7: black
PIN 8: gray
PIN 9: red
PIN10: violet
PIN 11: gray/pink
PIN12: red/blue
PIN 2: blue
PIN 3: white
PIN 4: green
PIN 5: pink
PIN 6: yellow
PIN 7: black
PIN 8: gray
PIN 9: red
PIN10: violet
PIN 11: gray/pink
PIN12: red/blue
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
12
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
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
| BCC M41C-0000-1A-049-PX0C25-100 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-100-C009 | BCC M42C-0000-1A-049-PX0C25-100 | |
|
-
Cenníková cena
|
109,45 EUR
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 12-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR black, 10 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 10 m, drag chain compatible | PUR black, 10 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 12 | 12 | 12 |
| Prierez vodiča | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -40...105 °C | -50...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -25...105 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67 | IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD