Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Special characteristics
Washdown
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR gray, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
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
| BCC S415-0000-1A-003-PX8434-100-C002 | BCC S415-0000-1A-017-PX8534-100-C002 | BCC S425-0000-1A-003-PX8434-100-C002 | |
|
29,67 EUR
Cenníková cena
|
35,95 EUR
Cenníková cena
|
29,67 EUR
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Pripojenie | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
| Spínací výstup | antivalent | PNP NO/NC antivalent | antivalent |
| Kábel | PUR gray, 10 m, drag chain compatible | PUR gray, 10 m, drag chain compatible | PUR gray, 10 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 5 | 4 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | gray | gray | gray |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD