Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Samostatné konektory
Pripojenie
7/8"-16 UN-Male, straight, 4-pin
Stupeň krytia IP
IP67
Počet pripojiteľných kontaktov
4
Prierez pripojenia
0.14...1.5 mm²
Typ montáže drôtu
Screw terminals
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
| BCC A334-0000-20-000-61X4A5-000 | BCC A334-0000-20-000-51X4A5-000 | BCC A334-0000-20-000-71X4A5-000 | |
|
24,56 EUR
Cenníková cena
|
24,56 EUR
Cenníková cena
|
24,56 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | 7/8"-16 UN-Male, straight, 4-pin | 7/8"-16 UN-Male, straight, 4-pin | 7/8"-16 UN-Male, straight, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Počet pripojiteľných kontaktov | 4 | 4 | 4 |
| Prierez pripojenia | 0.14...1.5 mm² | 0.14...1.5 mm² | 0.14...1.5 mm² |
| Typ montáže drôtu | Screw terminals | Screw terminals | Screw terminals |
| Priemer kábla D | 8...10 mm | 6...8 mm | 10...12 mm |
| Prevádzkové napätie Ub | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schválenie/zhoda |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD