Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PUR gray, 3 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Výber varianty výrobku
0.70 m, PUR, M8x1, Female
1.50 m, PUR, M8x1, Female
2.00 m, PUR, M8x1, Female
3.00 m, PUR, M8x1, Female
3.00 m, PUR, M8x1, Female
5.00 m, PUR, M8x1, Female
10.00 m, PUR, M8x1, Female
15.00 m, PUR, M8x1, Female
20.00 m, PUR, M8x1, Female
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
| BCC M313-0000-10-001-PX8334-030-C003 | BCC W313-0000-10-001-MW8334-030 | BCC S323-0000-10-004-PX8334-030-C002 | |
|
11,34 EUR
Cenníková cena
|
29,63 EUR
Cenníková cena
|
20,64 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR gray, 3 m, drag chain compatible | PUR gray, 3 m | PUR gray, 3 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K | IP65 | IP67, IP69K |
| Káblový plášť, farba | gray | gray | gray |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Spínací výstup | - | antivalent | PNP Normally open (NO) |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
| Indikátor napájania | - | - | LED green |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | - | - | LED yellow |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD