Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Special characteristics
Washdown
Pripojenie
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Výber varianty výrobku
2.00 m, PUR, M8x1, Female
3.00 m, PUR, M8x1, Female
3.00 m, PUR, M8x1, Female
5.00 m, PUR, M8x1, Female
10.00 m, PUR, M8x1, Female
15.00 m, PUR, M8x1, Female
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
| BCC S323-0000-10-004-PX8334-030-C002 | BCC S323-0000-10-004-PX0334-030 | |
|
20,64 EUR
Cenníková cena
|
20,49 EUR
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Pripojenie | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded |
| Indikátor napájania | LED green | LED green |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | LED yellow |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Kábel | PUR gray, 3 m, drag chain compatible | PUR black, 3 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Káblový plášť, farba | gray | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD