Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I
II
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Priechodky pre rozvodné skrine
Pripojenie 1
M12x1-Female, angled, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
RJ45-Female, straight, 4-pin
Montážna časť
M16x1.5
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
0.5 A
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD