Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Samostatné konektory
Pripojenie
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Stupeň krytia IP
IP67
Počet pripojiteľných kontaktov
4
Prierez pripojenia
0.14...0.34 mm²
Typ montáže drôtu
IDC
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
| BCC M434-0000-2A-000-43X434-000 | BCC M434-0000-2A-000-45X450-000 | |
|
11,38 EUR
Cenníková cena
|
12,94 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Počet pripojiteľných kontaktov | 4 | 4 |
| Prierez pripojenia | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Typ montáže drôtu | IDC | Spring clamp terminals |
| Priemer kábla D | 3.5...6 mm | 4...6 mm |
| Prevádzkové napätie Ub | 125 VDC / 125 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD