Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I
II
III
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
T-kusy
Pripojenie 1
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Pripojenie 3
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
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
| BCC M415-M415-M415-U0007-000 | BCC M415-M415-M415-T0117-000 | |
|
42,53 EUR
Cenníková cena
|
76,49 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, 5-pin, A-coded |
| Pripojenie 3 | M12x1-Female, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, 5-pin, A-coded |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP68 |
| Okolitá teplota | -25...90 °C | -25...85 °C |
| Schválenie/zhoda | WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD