Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Kábel
PVC Shielded gray, 10 m
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-20...105 °C
Výber varianty výrobku
6.00 m, PVC, M8x1, Female
10.00 m, PVC, M8x1, Female
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
| BCC M323-0000-10-001-VS8334-100 | BCC M323-0000-10-036-VS8334-100 | BCC M313-0000-10-036-VS8334-100 | |
|
25,37 EUR
Cenníková cena
|
36,41 EUR
Cenníková cena
|
36,41 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Kábel | PVC Shielded gray, 10 m | PVC Shielded gray, 10 m | PVC Shielded gray, 10 m |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -20...105 °C | -20...105 °C | -20...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K | IP67 | IP67 |
| Káblový plášť, farba | gray | gray | gray |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD