Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Kábel
PUR black, 3 m, drag chain compatible
Výber varianty výrobku
1.50 m, PUR, M12x1, Female
2.00 m, PUR, M12x1, Female
3.00 m, PUR, M12x1, Female
3.00 m, PUR, M12x1, Female
5.00 m, PUR, M12x1, Female
7.50 m, PUR, M12x1, Female
10.00 m, PUR, M12x1, Female
15.00 m, PUR, M12x1, Female
20.00 m, PUR, M12x1, Female
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
| BCC M425-0000-1A-006-PX0334-030 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-030-C003 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-030 | |
|
15,03 EUR
Cenníková cena
|
15,79 EUR
Cenníková cena
|
15,03 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Indikátor napájania | LED green | LED green | LED green |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | LED yellow | LED yellow |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Kábel | PUR black, 3 m, drag chain compatible | PUR black, 3 m, drag chain compatible | PUR black, 3 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD