Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Napájacie káble
Pripojenie
7/8"-Female, straight, 4-pin
Kábel
PVC yellow, 5 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
16 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
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
| BCC A314-0000-10-003-VX44W6-050 | BCC A314-0000-10-072-VX44W6-050 | BCC A314-0000-10-003-VX44W6-060 | |
|
48,87 EUR
Cenníková cena
|
48,87 EUR
Cenníková cena
|
55,06 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | 7/8"-Female, straight, 4-pin | 7/8"-Female, straight, 4-pin | 7/8"-Female, straight, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Kábel | PVC yellow, 5 m | PVC yellow, 5 m | PVC yellow, 6 m |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 16 AWG | 16 AWG | 16 AWG |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Káblový plášť, farba | yellow | yellow | yellow |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD