Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC097U

BCC S445-0000-1A-000-51X575-000

Samostatné konektory

Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Stupeň krytia IP
IP67
Počet pripojiteľných kontaktov
5
Prierez pripojenia
0.14...0.75 mm²
Typ montáže drôtu
Screw terminals
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
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Stupeň krytia IP
IP67
Počet pripojiteľných kontaktov
5
Prierez pripojenia
0.14...0.75 mm²
Typ montáže drôtu
Screw terminals
Priemer kábla D
6...8 mm
Prevádzkové napätie Ub
125 VDC / 125 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Okolitá teplota
-40...85 °C
Schválenie/zhoda
CE
Ecolab
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať