Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: white
PIN 2: brown
PIN 3: green
PIN 4: yellow
PIN 5: gray
PIN 6: pink
PIN 7: blue
PIN 8: red
PIN 2: brown
PIN 3: green
PIN 4: yellow
PIN 5: gray
PIN 6: pink
PIN 7: blue
PIN 8: red
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Tienené káble senzorov
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
8
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
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
| BCC M418-0000-1A-046-PS0825-020 | BCC M418-0000-1A-133-PS0825-020 | BCC M428-0000-1A-046-PS0825-020 | |
|
38,29 EUR
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
38,29 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR Shielded black, 2 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 2 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 2 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 8 | 8 | 8 |
| Prierez vodiča | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -40...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD