Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: green
PIN 2: black
PIN 3: white
PIN 2: black
PIN 3: white
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Napájacie káble
Pripojenie
7/8"-Female, angled, 3-pin
Kábel
PVC yellow, 5 m
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
16 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
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
| BCC A323-0000-10-071-VX43W6-050 | BCC A313-0000-10-071-VX43W6-050 | |
|
44,06 EUR
Cenníková cena
|
44,06 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | 7/8"-Female, angled, 3-pin | 7/8"-Female, straight, 3-pin |
|---|---|---|
| Kábel | PVC yellow, 5 m | PVC yellow, 5 m |
| Počet vodičov | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 16 AWG | 16 AWG |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Káblový plášť, farba | yellow | yellow |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD