Prepájacie vedenia
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A313-A323-30-345-VX43W6-020 | BCC A313-A313-30-345-VX43W6-020 | BCC A313-A313-70-345-VX43W6-020 | |
|
-
Cenníková cena
|
42,88 EUR
Cenníková cena
|
42,88 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | 7/8"-Female, Straight, 3-pin | 7/8"-Female, straight, 3-pin | 7/8"-Female, straight, 3-pin |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | 7/8"-Male, angled, 3-pin | 7/8"-Male, straight, 3-pin | 7/8"-Male, straight, 3-pin |
| Kábel | PVC Yellow, 2 m | PVC Yellow, 2 m | PVC Yellow, 2 m |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A | 13.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |