Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC09EW

BCC M333-0000-20-000-22X334-000

Samostatné konektory

Pripojenie
M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Počet pripojiteľných kontaktov
3
Prierez pripojenia
0.14...0.38 mm²
Typ montáže drôtu
Piercing
Priemer kábla D
3...5 mm
Odporúčané náhrady
BCC02HE Samostatné konektory BKS-S113-RT13
Dostupnosť
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Počet pripojiteľných kontaktov
3
Prierez pripojenia
0.14...0.38 mm²
Typ montáže drôtu
Piercing
Priemer kábla D
3...5 mm
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67
Okolitá teplota
-25...85 °C
Schválenie/zhoda
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať