Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC09HJ

BCC M323-0000-10-004-PX0334-150

Nestienené káble snímačov

Pripojenie
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Kábel
PUR black, 15 m, drag chain compatible
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
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Kábel
PUR black, 15 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...90 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP69K
Káblový plášť, farba
black
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať