Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PVC black, 10 m
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-25...70 °C
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-0000-10-001-VI0325-100 | BCC M313-0000-10-001-VX8334-100 | |
|
12,83 EUR
Cenníková cena
|
14,55 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Kábel | PVC black, 10 m | PVC gray, 10 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 0.25 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -25...70 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...70 °C | -5...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | gray |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD