Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
III
I , II
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
T-kusy
Pripojenie 1
7/8"-16 UN-Female, 4-pin
Pripojenie 2
7/8"-16 UN-Female, 4-pin
Pripojenie 3
7/8"-16 UN-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
10.0 A
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD