Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Vysokoteplotné káble
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR black, 5 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.34 mm²
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
| BCC M415-0000-1A-003-PH0434-050 | BCC M425-0000-1A-003-PH0434-050 | |
|
20,25 EUR
Cenníková cena
|
20,25 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalent | antivalent |
| Kábel | PUR black, 5 m | PUR black, 5 m |
| Počet vodičov | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...120 °C | -40...120 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD