Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
II
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: green/yellow
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: green/yellow
I
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: green/yellow
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: green/yellow
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Kábel
TPE yellow, 14 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...105 °C
Výber varianty výrobku
0.3 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
0.6 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
0.30 m, TPE, M12x1, Female
0.60 m, TPE, M12x1, Female
1.00 m, TPE, M12x1, Female
1.5 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
1.50 m, TPE, M12x1, Female
2.00 m, TPE, M12x1, Female
3.00 m, TPE, M12x1, Female
4 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
4.00 m, TPE, M12x1, Female
5.00 m, TPE, M12x1, Female
6 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
7.00 m, TPE, M12x1, Female
8 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
8.00 m, TPE, M12x1, Female
10.00 m, TPE, M12x1, Female
12 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
12.00 m, TPE, M12x1, Female
14 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
14.00 m, TPE, M12x1, Female
15 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
25 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
30 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
35 m, TPE (PLTC), M12x1, Female
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
| BCC M415-M415-3A-313-EX45T2-140 | BCC M415-M415-3A-313-EX45T2-150 | BCC M425-M415-3A-313-EX45T2-150 | |
|
47,49 EUR
Cenníková cena
|
49,74 EUR
Cenníková cena
|
49,74 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded |
| Kábel | TPE yellow, 14 m, drag chain compatible | TPE yellow, 15 m, drag chain compatible | TPE Yellow, 15 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 5 | 5 | 5 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | yellow | yellow | yellow |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD