Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: green/yellow
PIN 2: brown
PIN 3: blue
PIN 2: brown
PIN 3: blue
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Napájacie káble
Pripojenie
7/8"-Female, angled, 3-pin
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR black, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
1.5 mm²
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
| BCC A323-0000-10-097-PX03A5-020 | BCC A313-0000-10-097-PX03A5-020 | |
|
31,77 EUR
Cenníková cena
|
31,77 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | 7/8"-Female, angled, 3-pin | 7/8"-Female, straight, 3-pin |
|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalent | antivalent |
| Kábel | PUR black, 2 m, drag chain compatible | PUR black, 2 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Káblový plášť, farba | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD