Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Zváracie káble
Pripojenie
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR welding spark resistant black, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.34 mm²
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
| BCC M414-0000-2A-003-PW0434-100 | BCC M414-0000-2A-003-PW3434-100 | |
|
31,92 EUR
Cenníková cena
|
31,92 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalent | antivalent |
| Kábel | PUR welding spark resistant black, 10 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant orange, 10 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | orange |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD