Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0AM4

BCC M414-M313-M313-U2012-050

Rozdeľovače v tvare Y

Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Pripojenie 2
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Pripojenie 3
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Kábel
PVC yellow, 5 m

Výber varianty výrobku
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
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Pripojenie 2
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Pripojenie 3
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Kábel
PVC yellow, 5 m
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
cULus
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať