Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble odolné voči chemikáliám (nerezové)
Special characteristics
Washdown
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
PNP NO/NC antivalent
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
| BCC S415-0000-1A-008-VX44T2-020 | BCC S425-0000-1A-008-VX44T2-020 | BCC S415-0000-1A-003-VX44T2-020 | |
|
18,76 EUR
Cenníková cena
|
18,76 EUR
Cenníková cena
|
14,16 EUR
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Pripojenie | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
| Indikátor napájania | LED green | LED green | - |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | LED yellow | - |
| Spínací výstup | PNP NO/NC antivalent | PNP NO/NC antivalent | antivalent |
| Kábel | PVC yellow, 2 m, drag chain compatible | PVC yellow, 2 m, drag chain compatible | PVC yellow, 2 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | yellow | yellow | yellow |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD