Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
PNP
Kábel
PUR black, 2 m, drag chain compatible
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
| BCC M313-0000-10-004-PX0334-020 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-020 | BCC M323-0000-10-006-PX0334-020 | |
|
13,58 EUR
Cenníková cena
|
13,58 EUR
Cenníková cena
|
13,58 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Indikátor napájania | LED green | LED green | LED green |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | LED yellow | LED yellow |
| Spínací výstup | PNP | PNP Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) |
| Kábel | PUR black, 2 m, drag chain compatible | PUR black, 2 m, drag chain compatible | PUR black, 2 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD