Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: green/yellow
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: green/yellow
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR black, 15 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
0.34 mm²
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
| BCC M415-0000-1A-034-PX0534-150 | BCC M415-0000-1A-017-PX0534-150 | BCC M415-0000-1A-017-PX0534-150-C003 | |
|
40,59 EUR
Cenníková cena
|
40,59 EUR
Cenníková cena
|
41,35 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalent | antivalent | antivalent |
| Kábel | PUR black, 15 m, drag chain compatible | PUR black, 15 m, drag chain compatible | PUR black, 15 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 5 | 5 | 5 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD