Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
TPE Yellow, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
22 AWG
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
| BCC M415-0000-1A-034-EX45T2-050 | BCC M425-0000-1A-034-EX45T2-050 | |
|
19,25 EUR
Cenníková cena
|
19,25 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalent | antivalent |
| Kábel | TPE Yellow, 5 m, drag chain compatible | TPE Yellow, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 5 | 5 |
| Prierez vodiča | 22 AWG | 22 AWG |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD