Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: yellow
PIN 2: gray
PIN 3: pink
PIN 5: green
PIN 6: blue
PIN 7: brown
PIN 8: white
PIN 2: gray
PIN 3: pink
PIN 5: green
PIN 6: blue
PIN 7: brown
PIN 8: white
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M16x0.75-Female, straight, 8-pin
Kábel
PTFE shielded, self-extinguishing black, 15 m
Počet vodičov
7
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-55...200 °C
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
| BKS-S 32M-TF-15 | BKS-S 33M-TF-15 | |
|
317,45 EUR
Cenníková cena
|
288,70 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M16x0.75-Female, straight, 8-pin | M16x0.75-Female, angled, 8-pin |
|---|---|---|
| Kábel | PTFE shielded, self-extinguishing black, 15 m | PTFE shielded, self-extinguishing black, 15 m |
| Počet vodičov | 7 | 7 |
| Prierez vodiča | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -55...200 °C | -55...200 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Káblový plášť, farba | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD