Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Classic výrobok – nie je určené pre nové projekty

BCC0CFH

BKS-S 32M-TF-05

Pripájacie vedenia

Pripojenie
M16x0.75-Female, straight, 8-pin
Kábel
PTFE shielded, self-extinguishing black, 5 m
Počet vodičov
7
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-55...200 °C

Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.

rozšírená dostupnosť
transparentné podmienky
žiadne nové začlenenie do návrhu
Classic Banner
Odporúčané náhrady
BCC0FTA Pripájacie vedenia BKS-S 33M-TF-05
Dostupnosť
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
M16x0.75-Female, straight, 8-pin
Kábel
PTFE shielded, self-extinguishing black, 5 m
Počet vodičov
7
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-55...200 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Stupeň krytia IP
IP67
Káblový plášť, farba
black
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať