Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prírubové konektory
Pripojenie
M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.25 mm²
Dĺžka vedenia L
0.50 m
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC / 30 VAC
Výber varianty výrobku
0.50 m, M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
2.00 m, M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD