Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0E5E

BCC M45C-0000-2A-RM081-020

Prírubové konektory

Pripojenie
M12x1-Male, straight, 12-pin, A-coded
Počet vodičov
12
Prierez vodiča
0.14 mm²
Dĺžka vedenia L
2.00 m
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC / 30 VAC

Výber varianty výrobku
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
M12x1-Male, straight, 12-pin, A-coded
Počet vodičov
12
Prierez vodiča
0.14 mm²
Dĺžka vedenia L
2.00 m
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC / 30 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
1.5 A
Stupeň krytia IP
IP68
Schválenie/zhoda
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 14.0
27-44-01-03
ECLASS 4.1
27-27-92-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-03
ECLASS 9.0
27-44-01-03
ECLASS 9.1
27-44-01-03
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať