Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I
PIN 1: white/orange
PIN 2: white/green
PIN 3: orange
PIN 4: green
PIN 5: not used
PIN 1: white/orange
PIN 2: white/green
PIN 3: orange
PIN 4: green
PIN 5: not used
II
PIN 1: white/orange
PIN 2: orange
PIN 3: white/green
PIN 4: not used
PIN 5: not used
PIN 6: green
PIN 7: not used
PIN 8: not used
PIN 1: white/orange
PIN 2: orange
PIN 3: white/green
PIN 4: not used
PIN 5: not used
PIN 6: green
PIN 7: not used
PIN 8: not used
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, D-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Rozhranie
Industrial ETHERNET
Kábel
TPE Shielded teal, 3 m
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-030 | BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-050 | BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-015 | |
|
66,26 EUR
Cenníková cena
|
76,24 EUR
Cenníková cena
|
58,78 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, D-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, D-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, D-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin |
| Rozhranie | Industrial ETHERNET | Industrial ETHERNET | Industrial ETHERNET |
| Kábel | TPE Shielded teal, 3 m | TPE Shielded teal, 5 m | TPE Shielded teal, 1.5 m |
| Kábel, poznámka | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -60...80 °C | -60...80 °C | -60...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Káblový plášť, farba | teal | teal | teal |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD