Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I , II
PIN 1: white/orange
PIN 2: orange
PIN 3: white/green
PIN 4: not used
PIN 5: not used
PIN 6: green
PIN 7: not used
PIN 8: not used
PIN 1: white/orange
PIN 2: orange
PIN 3: white/green
PIN 4: not used
PIN 5: not used
PIN 6: green
PIN 7: not used
PIN 8: not used
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble Ethernet/Profinet
Pripojenie 1
RJ45-Male, straight, 4-pin
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded Blue, 10 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD