Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
II
PIN 1: white/orange
PIN 2: orange
PIN 3: white/green
PIN 4: not used
PIN 5: not used
PIN 6: green
PIN 7: not used
PIN 8: not used
PIN 1: white/orange
PIN 2: orange
PIN 3: white/green
PIN 4: not used
PIN 5: not used
PIN 6: green
PIN 7: not used
PIN 8: not used
I
PIN 1: white/orange
PIN 2: white/green
PIN 3: orange
PIN 4: green
PIN 1: white/orange
PIN 2: white/green
PIN 3: orange
PIN 4: green
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble Ethernet/Profinet
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded teal, 1 m
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-010 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-020 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-030 | |
|
40,05 EUR
Cenníková cena
|
46,65 EUR
Cenníková cena
|
53,25 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin |
| Rozhranie | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | TPE Shielded teal, 1 m | TPE Shielded teal, 2 m | TPE Shielded teal, 3 m |
| Kábel, poznámka | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Káblový plášť, farba | teal | teal | teal |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD