Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I
II, III
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Rozdeľovače v tvare Y
Special characteristics
Washdown
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 3
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Výber varianty výrobku
0.15 m, PVC
1.00 m, PVC
1.50 m, PVC
2.00 m, PVC
2.50 m, PVC
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
| BCC S414-S415-S415-U2043-010 | BCC S414-S415-S415-U2043-015 | BCC S414-S425-S425-U2043-010 | |
|
49,12 EUR
Cenníková cena
|
50,90 EUR
Cenníková cena
|
49,12 EUR
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
| Pripojenie 2 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
| Pripojenie 3 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Kábel | PVC gray, 1 m, drag chain compatible | PVC gray, 1.5 m, drag chain compatible | PVC gray, 1 m, drag chain compatible |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Stupeň krytia IP | IP69K/IP69K/IP69K | IP69K/IP69K/IP69K | IP69K/IP69K/IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE Ecolab WEEE cULus |
CE Ecolab WEEE cULus |
CE Ecolab WEEE cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD