Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I
II, III
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Rozdeľovače v tvare Y
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 3
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Kábel
Silicone welding spark resistant black, 0.6 m
Výber varianty výrobku
0.30 m, Silicone
0.60 m, Silicone
1.00 m, Silicone
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
| BCC W414-W415-W415-U2046-006 | BCC W414-W415-W415-U2046-010 | BCC W414-W425-W425-U2046-006 | |
|
50,32 EUR
Cenníková cena
|
67,68 EUR
Cenníková cena
|
50,32 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
| Pripojenie 3 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Kábel | Silicone welding spark resistant black, 0.6 m | Silicone welding spark resistant black, 1 m | Silicone welding spark resistant black, 0.6 m |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD