Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
II
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
I
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: not used
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: not used
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Vysoko výkonné zváracie káble
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
Silicone welding spark resistant black, 1.5 m
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...200 °C
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
| BCC W415-W414-3A-304-SW0434-015 | BCC W415-W414-3A-650-SW0434-015 | BCC W415-W414-3A-304-SW0434-020 | |
|
39,56 EUR
Cenníková cena
|
47,31 EUR
Cenníková cena
|
44,70 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
| Kábel | Silicone welding spark resistant black, 1.5 m | Silicone welding spark resistant black, 1.5 m | Silicone welding spark resistant black, 2 m |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indikátor napájania | - | LED green/no | - |
| Indikátor funkcie | - | yes/no | - |
| Indikátor funkcie (Pin 2) | - | LED white | - |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | - | LED yellow | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD