Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Zváracie káble
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR welding spark resistant Orange, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.34 mm²
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
| BCC M425-0000-1A-003-PW3434-020 | BCC M425-0000-1A-010-PW3434-020 | BCC M425-0000-1A-099-PW3434-020 | |
|
11,76 EUR
Cenníková cena
|
17,79 EUR
Cenníková cena
|
19,22 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalent | PNP NO/NC antivalent | PNP NO/NC antivalent |
| Kábel | PUR welding spark resistant Orange, 2 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant Orange, 2 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant Orange, 2 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | orange | orange | orange |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Indikátor napájania | - | LED green | LED green |
| Indikátor funkcie (Pin 2) | - | LED white | LED red |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | - | LED yellow | LED yellow |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD