Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I
II, III
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
T-kusy
Pripojenie 1
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, 3-pin, A-coded
Pripojenie 3
M12x1-Female, 3-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
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
| BCC M414-M415-M415-U0051-000 | BCC M414-M415-M415-U0052-000 | |
|
23,83 EUR
Cenníková cena
|
27,55 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Female, 3-pin, A-coded | M12x1-Female, 3-pin, A-coded |
| Pripojenie 3 | M12x1-Female, 3-pin, A-coded | M12x1-Female, 3-pin, A-coded |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD