Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
II
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
I
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M8x1-Male, angled, 3-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 1.2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Výber varianty výrobku
0.30 m, PUR, M8x1, Female
1.20 m, PUR, M8x1, Female
2.00 m, PUR, M8x1, Female
2.50 m, PUR, M8x1, Female
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
| BCC M313-M323-30-300-PX0334-012 | BCC M313-M323-30-300-PX0334-015 | BCC M313-M313-30-300-PX0334-012 | |
|
13,90 EUR
Cenníková cena
|
14,33 EUR
Cenníková cena
|
13,90 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M8x1-Male, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Male, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
| Kábel | PUR black, 1.2 m, drag chain compatible | PUR black, 1.5 m, drag chain compatible | PUR black, 1.2 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD