Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
II, III
I
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
T-kusy
Pripojenie 1
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, 4-pin, A-coded
Pripojenie 3
M12x1-Female, 4-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
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
| BCC M415-M415-M415-U0057-000 | BCC M415-M415-M415-U0053-000 | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | |
|
31,15 EUR
Cenníková cena
|
28,15 EUR
Cenníková cena
|
17,37 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Female, 4-pin, A-coded | M12x1-Female, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, 4-pin, A-coded |
| Pripojenie 3 | M12x1-Female, 4-pin, A-coded | M12x1-Female, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, 4-pin, A-coded |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 | IP67 |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...80 °C |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD