Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Special characteristics
Washdown
Pripojenie
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PVC black, 2 m
Počet vodičov
2
Prierez vodiča
0.50 mm²
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
rozšírená dostupnosť
transparentné podmienky
žiadne nové začlenenie do návrhu
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Prerušené
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCC S413-0000-2A-064-VX0250-020 | BCC S413-0000-2A-064-VX0250-050 | |
|
14,17 EUR
Cenníková cena
|
17,55 EUR
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Pripojenie | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
| Kábel | PVC black, 2 m | PVC black, 5 m |
| Počet vodičov | 2 | 2 |
| Prierez vodiča | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD