Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0FFR

BCC W324-0000-10-003-TW0434-050

Vysoko výkonné zváracie káble

Pripojenie
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
FEP welding spark resistant black, 5 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.34 mm²
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
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
FEP welding spark resistant black, 5 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-100...200 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP65
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať