BCC0KC6
Pripájacie vedenia
Typecode:
BCC W324-0000-10-008-TW0434-050
- Pripojenie
- M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
- Indikátor napájania
- Green LED
- Indikátor funkcie (Pin 4)
- LED yellow
- Spínací výstup
- antivalent
- Kábel
- FEP welding spark resistant black, 5 m
- Počet vodičov
- 4
- Prierez vodiča
- 0.34 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -100...200 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 30 VDC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP65