Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0FL6

BCC M415-0000-1A-043-PS0534-300

Tienené káble senzorov

Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR Shielded black, 30 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
0.34 mm²
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR Shielded black, 30 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať