Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie
M5x0.5-Female, angled, 4-pin
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR black, 3 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.14 mm²
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
| BCC M224-0000-10-003-PX0414-030 | BCC M214-0000-10-003-PX0414-030 | BCC M224-0000-10-003-PX0414-050 | |
|
18,56 EUR
Cenníková cena
|
18,56 EUR
Cenníková cena
|
20,55 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M5x0.5-Female, angled, 4-pin | M5x0.5-Female, straight, 4-pin | M5x0.5-Female, angled, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalent | antivalent | antivalent |
| Kábel | PUR black, 3 m, drag chain compatible | PUR black, 3 m, drag chain compatible | PUR black, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 0.14 mm² | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...80 °C | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD